PSK-4系列是采用紧凑型板上安装套件的封装AC-DC电源系列。这些单输出封装式模块具有4 W实续功率,能效高达82%,工作温度范围为-40至80°C。它们非常适合空间有限的低功耗ITE、工业和消费类电子产品应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
PSK-4-3 | 4 | 3.3 | 1.2 | CE, UKCA |
PSK-4-5 | 4 | 5 | 0.8 | CE, UKCA |
PSK-4-12 | 4 | 12 | 0.333 | CE, UKCA |
PSK-4-15 | 4 | 15 | 0.266 | CE, UKCA |
PSK-4-24 | 4 | 24 | 0.166 | CE, UKCA |