有源

PSK-6B系列

板上安装AC-DC电源

PSK-6B系列
PSK-6B其他视图

概述

  • 6W
  • 85 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 5 ~ 24 V 直流输出选项
  • 紧凑型板上安装设计
  • 4,000 Vac隔离式
  • 空载功耗< 0.1W

安全与合规

  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

PSK-6B 系列是采用紧凑型板上安装式封装的封装 AC-DC 电源模块。这类单输出封装模块可输出 6 W 实续功率,具有 4 kVac 隔离和低于 100 mW 的空载功耗,非常适合空间有限的低功率 ITE、工业和消费型电子应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2 x 1 x 0.659
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    50.8 x 25.4 x 16.74

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PSK-6B-S5 6 5 1.2 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-6B-S5 样品索取 请求报价
PSK-6B-S9 6 9 0.67 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
PSK-6B-S12 6 12 0.5 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-6B-S12 样品索取 请求报价
PSK-6B-S15 6 15 0.4 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-6B-S15 样品索取 请求报价
PSK-6B-S24 6 24 0.25 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-6B-S24 样品索取 请求报价

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink