NRND

PSK-90D系列

板上安装AC-DC电源

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PSK-90D系列
PSK-90D系列其他视图

概述

  • 90W
  • 85 ~ 305 V直流输入(宽)
  • 12 ~ 48V直流输出选项
  • -40到+85°C温度范围
  • 效率高达93%
  • 4200 Vac输入至输出隔离
  • 空载功耗< 0.21W

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA

文档

说明

PSK-90D系列是采用紧凑型板上安装套件的封装AC-DC电源。这些单输出封装式模块输出90 W实续功率,能效高达93%且具有-40至85°C的宽广工作温度范围。它们非常适合空间有限的低功耗ITE、工业和消费类电子产品应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~305
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3.43 x 2.05 x 1.16
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    87 x 52 x 29.5
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PSK-90D-12 80.4 12 6.7 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-90D-12
PSK-90D-15 85.05 15 5.67 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-90D-15
PSK-90D-24 90 24 3.75 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-90D-24
PSK-90D-48 90 48 1.875 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-90D-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink