TJ-100系列是采用紧凑薄型板上安装套件的封装AC-DC电源系列产品。这类单输出封装模块可输出100 W实续功率,具有90~264Vac的通用输入电压范围、扩展的峰值功率水平,以及-40至85°C的广阔工作温度范围,非常适合仪器仪表、通信和工业控制应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
TJ-100-12 | 100 | 12 | 8.4 | CE, UKCA, UL/cUL |
TJ-100-24 | 100 | 24 | 4.2 | CE, UKCA, UL/cUL |
TJ-100-28 | 100 | 28 | 3.6 | CE, UKCA, UL/cUL |
TJ-100-36 | 100 | 36 | 2.8 | CE, UKCA, UL/cUL |
TJ-100-48 | 100 | 48 | 2.1 | CE, UKCA, UL/cUL |