有源

TJ-150系列

板上安装AC-DC电源

TJ-150系列

概述

  • 150W
  • 90 ~ 264 V交流输入(通用)
  • B类排放
  • 散热片或基板散热选项
  • 高达5,000米的工作海拔
  • 超薄(19.7 mm)
  • 安全等级I

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA, UL/cUL

文档

说明

TJ-150系列是采用紧凑薄型板上安装套件的封装AC-DC电源系列产品。这类单输出封装模块可输出150 W实续功率,具有90~264Vac的通用输入电压范围、扩展的峰值功率水平,以及-40至90°C的广阔工作温度范围,非常适合仪器仪表、通信和工业控制应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    4.6 x 2.4 x 0.78
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    116.8 x 61 x 19.7
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
TJ-150-12 150 12 12.5 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点TJ-150-12 样品索取 请求报价
TJ-150-24 150 24 6.25 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点TJ-150-24 样品索取 请求报价
TJ-150-28 150 28 5.35 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点TJ-150-28 样品索取 请求报价
TJ-150-36 150 36 4.16 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点TJ-150-36 样品索取 请求报价
TJ-150-48 150 48 3.125 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点TJ-150-48 样品索取 请求报价
TJ-150-54 150 54 2.77 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web