TJ-150系列是采用紧凑薄型板上安装套件的封装AC-DC电源系列产品。这类单输出封装模块可输出150 W实续功率,具有90~264Vac的通用输入电压范围、扩展的峰值功率水平,以及-40至90°C的广阔工作温度范围,非常适合仪器仪表、通信和工业控制应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
TJ-150-12 | 150 | 12 | 12.5 | CE, UKCA, UL/cUL |
TJ-150-24 | 150 | 24 | 6.25 | CE, UKCA, UL/cUL |
TJ-150-28 | 150 | 28 | 5.35 | CE, UKCA, UL/cUL |
TJ-150-36 | 150 | 36 | 4.16 | CE, UKCA, UL/cUL |
TJ-150-48 | 150 | 48 | 3.125 | CE, UKCA, UL/cUL |
TJ-150-54 | 150 | 54 | 2.77 | CE, UKCA, UL/cUL |