有源

VOF-15B系列

板上安装AC-DC电源

VOF-15B系列
VOF-15B其他图片

概述

  • 14 ~ 15 W
  • 85 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 5 ~ 48 V 直流输出选项
  • 紧凑的占地空间
  • 4,000 Vac隔离式
  • 空载功耗< 0.1W

安全与合规

  • 安全标准 - 60950, 62368
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

VOF-15B 系列是采用紧凑型板上安装式封装的开放式 AC-DC 电源模块。凭借 4 kVac 隔离和低于 100 mW 的空载功耗,这类 15 W 开放式模块非常适合空间有限的低功率 ITE、工业和消费型电子应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60950、62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.331 x 1.665 x 0.902
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    59.2 x 42.3 x 22.9
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VOF-15B-S5 14 5 2.8 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点VOF-15B-S5 样品索取 请求报价
VOF-15B-S9 14.4 9 1.6 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点VOF-15B-S9 样品索取 请求报价
VOF-15B-S12 15 12 1.25 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点VOF-15B-S12 样品索取 请求报价
VOF-15B-S15 15 15 1 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点VOF-15B-S15 样品索取 请求报价
VOF-15B-S24 15 24 0.625 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点VOF-15B-S24 样品索取 请求报价
VOF-15B-S48 15.4 48 0.32 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点VOF-15B-S48 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web