VOF-20B 系列是采用紧凑型板上安装式封装的开放式 AC-DC 电源模块。凭借 4 kVac 隔离和低于 100 mW 的空载功耗,这类 20 W 开放式模块非常适合空间有限的低功率 ITE、工业和消费型电子应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VOF-20B-S12 | 19.2 | 12 | 1.6 | CE, UL/cUL |
VOF-20B-S15 | 19.5 | 15 | 1.3 | UL/cUL, CE |
VOF-20B-S24 | 20.4 | 24 | 0.85 | UL/cUL, CE |
VOF-20B-S48 | 20 | 48 | 0.42 | UL/cUL, CE |