VOF-4系列是采用紧凑型板上安装式封装的开放式AC-DC电源。这些4 W开放式模块具有更广的工作温度范围、空载功耗和高达5,000m的工作高度,是空间受限、低功耗ITE、工业和消费类电子应用的理想选择。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VOF-4-3 | 4 | 3.3 | 1.2 | CE, UKCA |
VOF-4-5 | 4 | 5 | 0.8 | CE, UKCA |
VOF-4-12 | 4 | 12 | 0.333 | CE, UKCA |
VOF-4-15 | 4 | 15 | 0.266 | CE, UKCA |
VOF-4-24 | 4 | 24 | 0.166 | CE, UKCA |