有源

VOF-6B系列

板上安装AC-DC电源

VOF-6B系列
VOF-6B系列其他视图

概述

  • 6W
  • 85 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 5 ~ 24 V 直流输出选项
  • 紧凑的占地空间
  • 4,000 Vac隔离式
  • 空载功耗< 0.1W

安全与合规

  • 安全标准 - 60950, 62368
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

VOF-6B 系列是采用紧凑型板上安装式封装的开放式 AC-DC 电源模块。凭借 4 kVac 隔离和低于 100 mW 的空载功耗,这类 6 W 开放式模块非常适合空间有限的低功率 ITE、工业和消费型电子应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60950、62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.913 x 0.917 x 0.638
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    48.6 x 23.3 x 16.2
  • 保护
     
    过流、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VOF-6B-S5 6 5 1.2 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点VOF-6B-S5 样品索取 请求报价
VOF-6B-S9 6 9 0.67 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VOF-6B-S9 样品索取 请求报价
VOF-6B-S12 6 12 0.5 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点VOF-6B-S12 样品索取 请求报价
VOF-6B-S15 6 15 0.4 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点VOF-6B-S15 样品索取 请求报价
VOF-6B-S24 6 24 0.25 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点VOF-6B-S24 样品索取 请求报价

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web