有源

VOF-70E-P系列

板上安装AC-DC电源

VOF-70E-P系列

概述

  • B类排放
  • 空载功耗< 0.15W
  • I类和II类
  • OVC III
  • 5,000米作业高度
  • -30到+80°C温度范围

安全与合规

  • 安全标准 - 62368-1
  • 安全审批 - CE, cUL/UL, UKCA

文档

说明

The VOF-70E-P series is an open-frame ac-dc power supply housed in a compact 2” x 3” board-mount package. These models feature a universal input voltage range, a wide operating temperature, and Class B emissions. VOF的高效性能和紧凑尺寸使其成为一系列消费类、工业型和ICT应用的理想解决方案。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368-1
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3 x 2 x 1.142
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    76.2 x 50.8 x 29
  • 保护
     
    过压、短路
  • 安全标准(设计要求)
     
    60335-1

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 样品索取 报价请求(RFQ)
VOF-70E-12-P 70 12 5.8 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
VOF-70E-15-P 70 15 4.65 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
VOF-70E-24-P 70 24 2.92 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
VOF-70E-36-P 70 36 1.94 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
VOF-70E-48-P 70 48 1.46 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
VOF-70E-5-P 50 5 10 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web