VOF-S12B 系列是采用紧凑型板上安装式封装的开放式 AC-DC 电源模块。凭借 3 kVac 隔离和低于 75 mW 的空载功耗,这类 12 W 开放式模块非常适合空间有限的低功率 ITE、工业和消费型电子应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VOF-S12B-5 | 10 | 5 | 2 | UL/cUL、Nemko |
VOF-S12B-9 | 12 | 9 | 1.34 | UL/cUL、Nemko |
VOF-S12B-12 | 12 | 12 | 1 | UL/cUL、Nemko |
VOF-S12B-15 | 12 | 15 | 0.8 | UL/cUL、Nemko |
VOF-S12B-24 | 12 | 24 | 0.5 | UL/cUL、Nemko |