本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。
建议替代产品
产品表
所有型号
VGD-75是75 W双输出AC-DC电源,采用紧凑型金属盒封装。此底架安装电源具有30 mm的低型面高度,-30至+70°C的工作温度范围,以及短路、过流和过压保护功能。坚固耐用的商业级VGD-75是减少工业应用中备用电力用量的理想选择。
75W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
75W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
120W, PFC, 三芯 (C14) 插口, 桌面式适配器, AC-DC电源
20W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装, AC-DC电源
100W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
60W, 4:1输入范围, 单/双路稳压输出, DIP, 1600Vdc隔离, DC-DC转换器