有源

VFK600系列

底架安装隔离式DC-DC转换器

概述

  • 600W
  • 2:1输入范围
  • 单稳压输出
  • 坚固的金属外壳,配集成式散热片
  • 远程开/关控制
  • 输出微调
  • 遥感
  • 负载分配能力
  • 效率高达92%

安全与合规

文档

说明

VFK600系列为坚固、高密度的底架安装DC-DC转换器,带集成式散热器,实现更优良的热性能。有了铝散热片,该元件仅需极少气流即可在更高温度下工作。这些DC-DC转换器具备负载分配能力,能效高达92%,非常适合优先考虑可靠性能和低能耗的高功率工业应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    底架安装
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    7.84 x 4.99 x 1.54
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    199.14 x 126.75 x 39.12
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VFK600-D24-S12 18~36 600 12 50 3D 模型 库存盘点VFK600-D24-S12 样品索取 请求报价
VFK600-D24-S24 18~36 600 24 25 3D 模型 库存盘点VFK600-D24-S24 样品索取 请求报价
VFK600-D24-S28 18~36 600 28 21.5 3D 模型 库存盘点VFK600-D24-S28 样品索取 请求报价
VFK600-D24-S32 18~36 600 32 19 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VFK600-D24-S48 18~36 600 48 12.5 3D 模型 库存盘点VFK600-D24-S48 样品索取 请求报价
VFK600-D48-S12 36~75 600 12 50 3D 模型 库存盘点VFK600-D48-S12 样品索取 请求报价
VFK600-D48-S24 36~75 600 24 25 3D 模型 库存盘点VFK600-D48-S24 样品索取 请求报价
VFK600-D48-S28 36~75 700 28 25 3D 模型 库存盘点VFK600-D48-S28 样品索取 请求报价
VFK600-D48-S32 36~75 600 32 19 3D 模型 库存盘点VFK600-D48-S32 样品索取 请求报价
VFK600-D48-S48 36~75 600 48 12.5 3D 模型 库存盘点VFK600-D48-S48 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web