NRND

VGS-600系列

底架安装AC-DC电源

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

VGS-600系列
VGS-600系列其他视图

概述

  • 600W
  • 80 ~ 277 Vac 输入
  • 12 ~ 48V直流输出选项
  • -40到+70°C温度范围
  • 远程开/关控制
  • 4,000 Vac隔离式

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA, UL

文档

说明

VGS-600系列是带有紧凑型金属外壳的AC-DC电源,可提供高达600 W的功率。这种内部安装AC-DC电源经过62368认证,并且设计还符合61558系统要求。这种坚固的底架安装装置具有宽广的输入范围和额外的保形涂层或端子盖选件,是减少工业应用中待机功耗的理想选择。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    80~277
  • 封装类型
     
    金属盒
  • 安装方式
     
    底架安装
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    4 x 8 x 1.6
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    101.6 x 203.1 x 40.6
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点
VGS-600-12 600 12 7200 CE, UKCA, UL 3D 模型 库存盘点VGS-600-12
VGS-600-24 600 24 144000 CE, UKCA, UL 3D 模型 库存盘点VGS-600-24
VGS-600-36 600 36 21600 CE, UKCA, UL 3D 模型 库存盘点VGS-600-36
VGS-600-48 600 48 28800 CE, UKCA, UL 3D 模型 库存盘点VGS-600-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink