VGS-600系列是带有紧凑型金属外壳的AC-DC电源,可提供高达600 W的功率。这种内部安装AC-DC电源经过62368认证,并且设计还符合61558系统要求。这种坚固的底架安装装置具有宽广的输入范围和额外的保形涂层或端子盖选件,是减少工业应用中待机功耗的理想选择。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VGS-600-12 | 600 | 12 | 7200 | CE, UKCA, UL |
VGS-600-24 | 600 | 24 | 144000 | CE, UKCA, UL |
VGS-600-36 | 600 | 36 | 21600 | CE, UKCA, UL |
VGS-600-48 | 600 | 48 | 28800 | CE, UKCA, UL |