VMS-100系列是高密度开放式框架AC-DC电源,可用于各种医疗和牙科产品,符合2 x MOPP应用的IEC60601-1第3版标准要求。这些医用电源的空载能耗低于0.5 W,能效高达91%,完美适用于寻求降低备用及整体功耗的医用设计。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMS-100-24 | 100 | 24 | 4.2 | TUV, UL/cUL, CE | ||||
VMS-100-48 | 100 | 48 | 2.1 | UL/cUL, TUV, CE | ||||
*已停产型号 | 建议替代产品 | |||||||
VMS-100-48 | 无直接更换 |