VMS-100C系列是一种适用于多种医疗、牙科和家庭保健产品的AC-DC电源。该系列具有有源功率因数校正、低漏电电流(<0.1mA)、低待机功耗(0.5 W),并通过了60601、60335和61558认证。这些通过医学认证的AC-DC电源非常适合用于寻求减少待机和总体功耗的医疗设计。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VMS-100C-12 | 100 | 12 | 8.33 | CE, UL/cUL |
VMS-100C-15 | 100 | 15 | 6.66 | CE, UL/cUL |
VMS-100C-24 | 100 | 24 | 4.16 | CE, UL/cUL |
VMS-100C-27 | 100 | 27 | 3.7 | CE, UL/cUL |
VMS-100C-36 | 100 | 36 | 2.78 | CE, UL/cUL |
VMS-100C-48 | 100 | 48 | 2.08 | CE, UL/cUL |