VMS-130-CNF系列是一种适用于多种医疗和牙科产品的金属盒封装AC-DC电源,并获得IEC 60601-1认证。这些医用电源具备有源功率因数校正功能且能效高达94%,非常适合寻求降低备用及整体功耗的医用设计。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VMS-130-12-CNF | 129.6 | 12 | 10.8 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-130-24-CNF | 129.6 | 24 | 5.4 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-130-36-CNF | 129.6 | 36 | 3.6 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-130-48-CNF | 129.6 | 48 | 2.7 | CE, UL/cUL, UKCA |