有源 产品图标

VMS-130-CNF系列

底架安装AC-DC电源

VMS-130-CNF系列
VMS-130-CNF系列其他视图

概述

  • 130W
  • 80 ~ 264 V交流输入
  • 12 ~ 48V直流输出选项
  • 有源功率因数校正(PFC)
  • -30到+70°C温度范围
  • 符合EN 55011 B类标准
  • 效率高达94%

安全与合规

  • 安全标准 - 60601
  • 安全审批 - CE, UKCA, UL/cUL

文档

说明

VMS-130-CNF系列是一种适用于多种医疗和牙科产品的金属盒封装AC-DC电源,并获得IEC 60601-1认证。这些医用电源具备有源功率因数校正功能且能效高达94%,非常适合寻求降低备用及整体功耗的医用设计。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    80~264
  • 封装类型
     
    金属盒
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    医疗
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3.6 x 2.52 x 1.36
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    91.4 x 64 x 34.5
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VMS-130-12-CNF 129.6 12 10.8 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点VMS-130-12-CNF 样品索取 请求报价
VMS-130-24-CNF 129.6 24 5.4 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点VMS-130-24-CNF 样品索取 请求报价
VMS-130-36-CNF 129.6 36 3.6 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点VMS-130-36-CNF 样品索取 请求报价
VMS-130-48-CNF 129.6 48 2.7 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点VMS-130-48-CNF 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web