CUI的VMS-160系列是一种高密度开放式框架AC-DC电源,符合医疗60601-1第三版和60950-1安全标准认证。该电源系列输出为160 W,具备400 LFM强制空气冷却和100 W对流空气冷却,实现18 W/in³功率密度,采用工业标准2英寸x4英寸(51 x 102 mm)开放框架封装。该系列可在极紧凑的封装中提供高功率能力,非常适合空间有限且注重能效的应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMS-160-5 | 100 | 5 | 20 | Nemko, UL/cUL, CE | ||||
VMS-160-12 | 160 | 12 | 13.3 | Nemko, UL/cUL, CE | ||||
VMS-160-15 | 120 | 15 | 8 | Nemko, UL/cUL, CE | ||||
VMS-160-24 | 160 | 24 | 6.66 | Nemko, UL/cUL, CE | ||||
*已停产型号 | 建议替代产品 | |||||||
VMS-160-15 | 无直接更换 |