停产

VIFSD1-SIP系列

6引脚SIP隔离式DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

VIFSD1-SIP系列
VIFSD1-SIP其他视图

概述

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    3000
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.77 x 0.25 x 0.39
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    19.56 x 6.35 x 9.91
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A)
VIFSD1-S5-S5-SIP 4.75~5.25 1 5 0.15
VIFSD1-S5-S9-SIP 4.75~5.25 1 9 0.111
VIFSD1-S5-S12-SIP 4.75~5.25 1 12 0.08
VIFSD1-S5-S15-SIP 4.75~5.25 1 15 0.07
VIFSD1-S12-S5-SIP 11.4~12.6 1 5 0.15
VIFSD1-S12-S9-SIP 11.4~12.6 1 9 0.111
VIFSD1-S12-S12-SIP 11.4~12.6 1 12 0.08
VIFSD1-S12-S15-SIP 11.4~12.6 1 15 0.07
VIFSD1-S24-S5-SIP 22.8~25.2 1 5 0.15
VIFSD1-S24-S9-SIP 22.8~25.2 1 9 0.111
VIFSD1-S24-S12-SIP 22.8~25.2 1 12 0.08
VIFSD1-S24-S15-SIP 22.8~25.2 1 15 0.07
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink