VMS-200C-CNF系列是一种适用于多种医疗、牙科和家庭保健产品的金属盒封装AC-DC电源。该系列具有有源功率因数校正、低漏电电流(<0.1mA)、低待机功耗(0.5 W),并通过了60601、60335和61558认证。这些通过医学认证的AC-DC电源非常适合用于寻求减少待机和总体功耗的医疗设计。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VMS-200C-12-CNF | 200 | 12 | 16.6 | CE, UL/cUL |
VMS-200C-15-CNF | 200 | 15 | 13.3 | CE, UL/cUL |
VMS-200C-24-CNF | 200 | 24 | 8.33 | CE, UL/cUL |
VMS-200C-27-CNF | 200 | 27 | 7.4 | CE, UL/cUL |
VMS-200C-36-CNF | 200 | 36 | 5.56 | CE, UL/cUL |
VMS-200C-48-CNF | 200 | 48 | 4.16 | CE, UL/cUL |