NRND 产品图标

VMS-225C-CNF系列

底架安装AC-DC电源

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

VMS-225C-CNF系列
VMS-225C-CNF系列其他视图

概述

  • 225W
  • 85 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 12 ~ 48V直流输出选项
  • -40到+70°C温度范围
  • 有源功率因数校正(PFC)
  • 通过微调电位计提供可调输出

安全与合规

  • 安全标准 - 60335, 60601, 61558
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

VMS-225C-CNF系列是一种适用于多种医疗、牙科和家庭保健产品的金属盒封装AC-DC电源。该系列具有有源功率因数校正、低漏电电流(<0.1mA)、低待机功耗(0.5 W),并通过了60601、60335和61558认证。这些通过医学认证的AC-DC电源非常适合用于寻求减少待机和总体功耗的医疗设计。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    金属盒
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    医疗
  • 安全标准
     
    60335、60601、61558
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    4.07 x 2.44 x 1.46
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    103.4 x 62 x 37
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点
VMS-225C-12-CNF 225 12 18.75 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VMS-225C-12-CNF
VMS-225C-15-CNF 225 15 15 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VMS-225C-15-CNF
VMS-225C-24-CNF 225 24 9.4 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VMS-225C-24-CNF
VMS-225C-27-CNF 225 27 8.35 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VMS-225C-27-CNF
VMS-225C-36-CNF 225 36 6.25 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VMS-225C-36-CNF
VMS-225C-48-CNF 225 48 4.7 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VMS-225C-48-CNF
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink