有源 产品图标

VMS-300A-CNF系列

底架安装AC-DC电源

VMS-300A-CNF系列
VMS-300A-CNF系列备用选项1
VMS-300A-CNF系列备用选项2
VMS-300A-CNF系列备用选项3

概述

  • 300W
  • 90 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 12 ~ 48V直流输出选项
  • 遥感
  • 远程开/关控制
  • 行业标准3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 占地空间
  • 功率因数校正(PFC)
  • 5 V辅助风扇输出
  • 60601-1-2第4版EMC附属标准认证
  • 专为2个MOPP应用设计

安全与合规

  • 安全标准 - 60601
  • 安全审批 - CE, TUV, UL/cUL

文档

说明

VMS-300A-CNF系列是一种高密度金属密封AC-DC电源,符合2x MOPP应用的医疗60601-1第3.1版安全标准认证和第4版EMC要求。这些医用电源能效高达94%,封装在行业标准的3 x 5英寸(76 x 127毫米)占地空间的安装盒内,非常适合空间有限的医疗和牙科应用。在这些应用领域,可靠性和法规遵从性是主要问题。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    金属盒
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    医疗
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    5.35 x 3.46 x 1.59
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    136 x 88 x 40.4
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VMS-300A-12-CNF 300 12 25 CE, TUV, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VMS-300A-12-CNF 样品索取 请求报价
VMS-300A-24-CNF 300 24 12.5 CE, UL/cUL, TUV 3D 模型 库存盘点VMS-300A-24-CNF 样品索取 请求报价
VMS-300A-36-CNF 300 36 8.34 CE, UL/cUL, TUV 3D 模型 库存盘点VMS-300A-36-CNF 样品索取 请求报价
VMS-300A-48-CNF 300 48 6.25 CE, TUV, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VMS-300A-48-CNF 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web