VMS-300A系列是一种高密度开放式框架AC-DC电源,符合2x MOPP应用的医疗60601-1第3.1版安全标准认证和第4版EMC要求。这些医用电源能效高达94%,封装在行业标准的3 x 5英寸(76 x 127毫米)占地空间的安装盒内,非常适合空间有限的医疗和牙科应用。在这些应用领域,可靠性和法规遵从性是主要问题。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VMS-300A-12 | 300 | 12 | 25 | CE, UL/cUL, TUV |
VMS-300A-24 | 300 | 24 | 12.5 | CE, UL/cUL, TUV |
VMS-300A-36 | 300 | 36 | 8.34 | CE, UL/cUL, TUV |
VMS-300A-48 | 300 | 48 | 6.25 | CE, UL/cUL, TUV |