VMS-350C系列是一种适用于多种医疗、牙科和家庭保健产品的薄款AC-DC电源。该系列具有有源功率因数校正、低漏电电流(<0.1mA),并通过了60601、60335和61558认证。这些通过医学认证的AC-DC电源非常适合用于寻求减少待机和总体功耗的医疗设计。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VMS-350C-12 | 300 | 12 | 25 | CE, UL/cUL |
VMS-350C-15 | 325 | 15 | 21.67 | CE, UL/cUL |
VMS-350C-24 | 350.4 | 24 | 14.6 | CE, UL/cUL |
VMS-350C-27 | 351 | 27 | 13 | CE, UL/cUL |
VMS-350C-36 | 350.3 | 36 | 9.73 | CE, UL/cUL |
VMS-350C-48 | 350.4 | 48 | 7.3 | CE, UL/cUL |