NRND 产品图标

VMS-45系列

底架安装AC-DC电源

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

VMS-45系列
VMS-45系列其他视图

概述

  • 40 ~ 45 W
  • 80 ~ 264 V交流输入
  • -40到+85°C温度范围
  • 效率高达90%

安全与合规

  • 安全标准 - 60601
  • 安全审批 - CE, UKCA, UL

文档

说明

VMS-45系列是一种45 W的开放框架AC-DC电源符合2x MOPP应用的医疗60601-1第3.1版安全标准认证和第4版EMC要求。这些医用电源采用 2 英寸 x 3 英寸紧凑型封装,能效高达90%,非常适合可靠性和法规遵从性非常重要的医疗、牙科和家庭保健应用领域。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    80~264
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    底架安装
  • 等级
     
    医疗
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3 x 2 x 1
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    76.2 x 50.8 x 26.5
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点
VMS-45-3 45 3 15 UL, CE, UKCA 3D 模型 --
VMS-45-5 45 5 9 UL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VMS-45-5
VMS-45-12 45 12 3.75 UL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VMS-45-12
VMS-45-15 45 15 3 UL, CE, UKCA 3D 模型 --
VMS-45-24 45 24 1.875 UL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VMS-45-24
VMS-45-36 45 36 1.25 UL, CE, UKCA 3D 模型 --
VMS-45-48 45 48 0.93 UL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VMS-45-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink