VMS-45系列是一种45 W的开放框架AC-DC电源,符合2x MOPP应用的医疗60601-1第3.1版安全标准认证和第4版EMC要求。这些医用电源采用 2 英寸 x 3 英寸紧凑型封装,能效高达90%,非常适合可靠性和法规遵从性非常重要的医疗、牙科和家庭保健应用领域。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VMS-45-3 | 45 | 3 | 15 | UL, CE, UKCA |
VMS-45-5 | 45 | 5 | 9 | UL, CE, UKCA |
VMS-45-12 | 45 | 12 | 3.75 | UL, CE, UKCA |
VMS-45-15 | 45 | 15 | 3 | UL, CE, UKCA |
VMS-45-24 | 45 | 24 | 1.875 | UL, CE, UKCA |
VMS-45-36 | 45 | 36 | 1.25 | UL, CE, UKCA |
VMS-45-48 | 45 | 48 | 0.93 | UL, CE, UKCA |