VMS-450B-CNF系列是一种450 W金属密封AC-DC电源,符合2x MOPP应用的医疗60601-1第3.1版安全标准认证和第4版EMC要求。这些高密度医用电源采用紧凑型封装,非常适合可靠性和法规遵从性是主要问题的医疗、牙科和家庭保健应用领域。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VMS-450B-12-CNF | 450 | 12 | 37.5 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-15-CNF | 450 | 15 | 30 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-19-CNF | 450 | 19 | 23.7 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-24-CNF | 450 | 24 | 18.8 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-36-CNF | 450 | 36 | 12.5 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-48-CNF | 450 | 48 | 9.4 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-54-CNF | 450 | 54 | 8.3 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-56-CNF | 450 | 56 | 8 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |