有源 产品图标

VMS-450B-CNF系列

底架安装AC-DC电源

VMS-450B-CNF系列
VMS-450B-CNF系列
侧视图

概述

  • 450W
  • 100 ~ 240 V交流输入(通用)
  • 12 ~ 56 V 直流输出选项
  • 功率因数校正(PFC)
  • 5 Vdc AUX输出

安全与合规

  • 安全标准 - 60601
  • 安全审批 - CE, FCC, TUV, UL/cUL

文档

说明

VMS-450B-CNF系列是一种450 W金属密封AC-DC电源,符合2x MOPP应用的医疗60601-1第3.1版安全标准认证和第4版EMC要求。这些高密度医用电源采用紧凑型封装,非常适合可靠性和法规遵从性是主要问题的医疗、牙科和家庭保健应用领域。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    金属盒
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    医疗
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    5 x 3.41 x 1.97
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    127 x 86.6 x 50
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VMS-450B-12-CNF 450 12 37.5 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D 模型 库存盘点VMS-450B-12-CNF 样品索取 请求报价
VMS-450B-15-CNF 450 15 30 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VMS-450B-19-CNF 450 19 23.7 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VMS-450B-24-CNF 450 24 18.8 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D 模型 库存盘点VMS-450B-24-CNF 样品索取 请求报价
VMS-450B-36-CNF 450 36 12.5 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VMS-450B-48-CNF 450 48 9.4 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D 模型 库存盘点VMS-450B-48-CNF 样品索取 请求报价
VMS-450B-54-CNF 450 54 8.3 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VMS-450B-56-CNF 450 56 8 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web