本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。
建议替代产品
产品表
所有型号
VMS-450C-CFS系列是一种适用于多种医疗、牙科和家庭保健产品的AC-DC电源。该系列经过医学60601-1认证,并具有坚固的底架安装设计。这些经过医学认证的AC-DC电源非常适合用于寻求减少待机和总体功耗的医疗设计。
450W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 开放式, 底架安装AC-DC电源
450W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 金属盒, 底架安装AC-DC电源