VMS-450C-CNF系列是一种450 W金属密封AC-DC电源,符合2x MOPP应用的医学60601-1第3.1版安全标准认证。这些经过医学认证的AC-DC电源非常适合可靠性和监管合规性是主要问题的医疗、牙科和家庭保健应用领域。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VMS-450C-12-CNF | 400 | 12 | 33.3 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-450C-15-CNF | 400 | 15 | 26.7 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-450C-24-CNF | 450 | 24 | 18.75 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-450C-27-CNF | 450 | 27 | 16.7 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-450C-36-CNF | 450 | 36 | 12.5 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-450C-48-CNF | 450 | 48 | 9.4 | CE, UL/cUL, UKCA |