VMS-550系列是一种550 W的高密度开放式框架AC-DC电源,符合2x MOPP应用的医疗60601-1第3.1版安全标准认证和第4版EMC要求。这些医用电源采用低矮封装,具有3 x 5英寸(76 x 127毫米)的行业标准形状尺寸,能效高达92%,非常适合注重可靠性和法规遵从性且空间有限的医院和牙科应用领域。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VMS-550-12 | 500 | 12 | 41.67 | CE, Nemko, UL/cUL |
VMS-550-15 | 500 | 15 | 33.33 | UL/cUL, Nemko, CE |
VMS-550-24 | 550 | 24 | 22.92 | UL/cUL, CE, Nemko |
VMS-550-30 | 550 | 30 | 18.33 | UL/cUL, Nemko, CE |
VMS-550-48 | 550 | 48 | 11.46 | UL/cUL, Nemko, CE |
VMS-550-58 | 550 | 58 | 9.48 | UL/cUL, Nemko, CE |