NRND 产品图标

VMS-550C-CFS系列

底架安装AC-DC电源

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

VMS-550C-CFS系列
VMS-550C-CFS系列其他视图

概述

  • 500 ~ 550 W
  • 90 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 12 ~ 48V直流输出选项
  • -40到+70°C温度范围
  • 有源功率因数校正(PFC)
  • 效率高达94%
  • 电源良好信号
  • 遥感

安全与合规

  • 安全标准 - 60335, 60601, 61558
  • 安全审批 - CE, UKCA, UL/cUL

文档

说明

VMS-550C-CFS 系列是一种适用于多种医疗、牙科和家庭保健产品的 AC-DC 电源。这些经过医学认证的AC-DC电源经过医学60601-1认证并提供坚固的底架安装设计,非常适合用于寻求减少待机和总体功耗的医疗设计。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    金属盒
  • 安装方式
     
    底架
  • 安全标准
     
    60335、60601、61558
  • 等级
     
    医疗
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    6.3 x 3.39 x 1.69
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    160 x 86 x 43

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点
VMS-550C-12-CFS 499 12 41.6 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点VMS-550C-12-CFS
VMS-550C-15-CFS 499 15 33.3 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点VMS-550C-15-CFS
VMS-550C-24-CFS 549 24 22.9 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点VMS-550C-24-CFS
VMS-550C-27-CFS 550 27 20.4 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点VMS-550C-27-CFS
VMS-550C-36-CFS 550 36 15.3 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点VMS-550C-36-CFS
VMS-550C-48-CFS 550 48 11.46 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点VMS-550C-48-CFS
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web