VMS-550C-CFS 系列是一种适用于多种医疗、牙科和家庭保健产品的 AC-DC 电源。这些经过医学认证的AC-DC电源经过医学60601-1认证并提供坚固的底架安装设计,非常适合用于寻求减少待机和总体功耗的医疗设计。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VMS-550C-12-CFS | 499 | 12 | 41.6 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-550C-15-CFS | 499 | 15 | 33.3 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-550C-24-CFS | 549 | 24 | 22.9 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-550C-27-CFS | 550 | 27 | 20.4 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-550C-36-CFS | 550 | 36 | 15.3 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-550C-48-CFS | 550 | 48 | 11.46 | CE, UL/cUL, UKCA |