VMS-550C系列符合2 x MOPP应用的医学60601-1第3版安全标准认证。这些经过医学认证的AC-DC电源采用工业标准3" x 5"(76 x 127 mm)封装,非常适合用于寻求减少待机和总体功耗的医疗设计。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VMS-550C-12 | 499 | 12 | 41.6 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-550C-15 | 499 | 15 | 33.3 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-550C-24 | 549 | 24 | 22.9 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-550C-27 | 550 | 27 | 20.4 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-550C-36 | 550 | 36 | 15.3 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-550C-48 | 550 | 48 | 11.46 | CE, UL/cUL, UKCA |