本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。
建议替代产品
产品表
所有型号
VOF-100C系列是采用 2 英寸x 3 英寸( 51 x 76 毫米) 紧凑型底架安装套件封装的开放式AC-DC电源。这些型号具有通用输入电压范围、宽工作温度和有源功率因数校正功能。VOF的高效性能和紧凑尺寸使其成为一系列消费类、工业型和ICT应用的理想解决方案。
100W, 85 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源