VOF-100C系列是采用 2 英寸x 3 英寸( 51 x 76 毫米) 紧凑型底架安装套件封装的开放式AC-DC电源。这些型号具有通用输入电压范围、宽工作温度和有源功率因数校正功能。VOF的高效性能和紧凑尺寸使其成为一系列消费类、工业型和ICT应用的理想解决方案。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VOF-100C-12 | 100 | 12 | 8.33 | CE, UL/cUL |
VOF-100C-15 | 100 | 15 | 6.66 | CE, UL/cUL |
VOF-100C-24 | 100 | 24 | 4.16 | CE, UL/cUL |
VOF-100C-27 | 100 | 27 | 3.7 | CE, UL/cUL |
VOF-100C-36 | 100 | 36 | 2.78 | CE |
VOF-100C-48 | 100 | 48 | 2.08 | CE, UL/cUL |