NRND

VOF-120C系列

底架安装AC-DC电源

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

VOF-120C系列
VOF-120C系列其他视图

概述

  • 114 ~ 120 W
  • 85 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 12 ~ 48V直流输出选项
  • -40到+85°C温度范围
  • 有源功率因数校正(PFC)
  • 通过微调电位计提供可调输出

安全与合规

  • 安全标准 - 60335, 61558, 62368
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

VOF-120C系列是采用 2 英寸x 3 英寸( 51 x 76 毫米) 紧凑型底架安装套件封装的开放式AC-DC电源。这些型号具有通用输入电压范围、宽工作温度和有源功率因数校正功能。VOF的高效性能和紧凑尺寸使其成为一系列消费类、工业型和ICT应用的理想解决方案。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60335、61558、62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3 x 2 x 1.22
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    76.2 x 50.8 x 31
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点
VOF-120C-12 114 12 9.5 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VOF-120C-12
VOF-120C-15 114 15 7.6 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VOF-120C-15
VOF-120C-24 120 24 5 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VOF-120C-24
VOF-120C-27 119.9 27 4.44 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VOF-120C-27
VOF-120C-36 120 36 3.33 CE 3D 模型 --
VOF-120C-48 120 48 2.5 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点VOF-120C-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink