有源

VOF-4-P系列

底架安装AC-DC电源

VOF-4-P系列
VOF-4-T其他视图

概述

  • 4W
  • 85 ~ 305 Vac 输入
  • 3 ~ 24 V 直流输出选项
  • -40到+80°C温度范围
  • 高达5,000米的工作海拔
  • OVC II和OVC III类过压保护
  • 空载功耗< 0.075W
  • 效率高达82%

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA

文档

说明

VOF-4-P系列是采用2" x 1"(51 x 25.4 mm)紧凑型底架安装套件封装的开放式AC-DC电源。这些型号的空载功耗低于0.075 W,工作温度范围广,且能效高达82%。VOF-4-P的高效性能和紧凑尺寸使其成为一系列消费类或工业型应用的理想解决方案。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~305
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    底架安装
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.95 x 0.71 x 0.689
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    49.5 x 18 x 17.5
  • 保护
     
    过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VOF-4-3-P 4 3.3 1.2 CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-4-3-P 样品索取 请求报价
VOF-4-5-P 4 5 0.8 CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-4-5-P 样品索取 请求报价
VOF-4-12-P 4 12 0.333 CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-4-12-P 样品索取 请求报价
VOF-4-15-P 4 15 0.266 CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-4-15-P 样品索取 请求报价
VOF-4-24-P 4 24 0.166 CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VOF-4-24-P 样品索取 请求报价

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web