VOF-4-P系列是采用2" x 1"(51 x 25.4 mm)紧凑型底架安装套件封装的开放式AC-DC电源。这些型号的空载功耗低于0.075 W,工作温度范围广,且能效高达82%。VOF-4-P的高效性能和紧凑尺寸使其成为一系列消费类或工业型应用的理想解决方案。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VOF-4-3-P | 4 | 3.3 | 1.2 | CE, UKCA |
VOF-4-5-P | 4 | 5 | 0.8 | CE, UKCA |
VOF-4-12-P | 4 | 12 | 0.333 | CE, UKCA |
VOF-4-15-P | 4 | 15 | 0.266 | CE, UKCA |
VOF-4-24-P | 4 | 24 | 0.166 | CE, UKCA |