产品表
所有型号
VOF-S25C系列经济型开放式框架AC-DC电源拥有6种不同电压配置,范围为5~48 V dc。VOF系列开放式框架电源具有空载功耗低、效率高、尺寸小巧和价格有竞争力等特点,完美适用于各种消费型、工业和ITE应用。
25W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装, AC-DC电源
25W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
12W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 底架安装, AC-DC电源
40W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 开放式, 底架安装, AC-DC电源
80W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装AC-DC电源