VOF-S60C系列经济型开放式框架AC-DC电源拥有6种不同电压配置,范围为5~48 V dc。VOF系列开放式框架电源具有空载功耗低、效率高、尺寸小巧和价格有竞争力等特点,完美适用于各种消费型、工业和ITE应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VOF-S60C-5 | 40 | 5 | 8 | UL/cUL、Nemko |
VOF-S60C-12 | 60 | 12 | 5 | UL/cUL、Nemko |
VOF-S60C-15 | 60 | 15 | 4 | UL/cUL、Nemko |
VOF-S60C-24 | 60 | 24 | 2.5 | UL/cUL、Nemko |
VOF-S60C-36 | 60 | 36 | 1.67 | UL/cUL、Nemko |
VOF-S60C-48 | 60 | 48 | 1.25 | UL/cUL、Nemko |