VSBU-120-D系列属于CUI的开放式AC-DC电源产品组合。该系列采用紧凑型机架安装盒设计,具有工业标准的3" x 5" (76 x 127 mm)封装尺寸,高达120 W的实续功率,以及坚如磐石的可靠性。这款AC-DC电源非常适合各种工业应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VSBU-120-D305 | 79.5 | 3.3/ 5 | 15/ 6 | UL/cUL |
VSBU-120-D312 | 120 | 3.3/ 12 | 15/ 6 | UL/cUL |
VSBU-120-D515 | 120 | 5/ 15 | 15/ 6 | UL/cUL |
VSBU-120-D524A | 120 | 5/ 24 | 15/ 3.5 | UL/cUL |
VSBU-120-D524B | 120 | 5/ -24 | 15/ 2 | UL/cUL |
VSBU-120-D285 | 120 | 28/ 5 | 3.92/ 2 | UL/cUL |