VSBU-120系列属于CUI的AC-DC电源产品组合。该系列采用开放式机架安装盒设计,具有工业标准的3" x 5" (76 x 127 mm)封装尺寸,高达120 W的实续功率,以及坚如磐石的可靠性。这款AC-DC电源非常适合各种工业应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VSBU-120-3.3 | 72.6 | 3.3 | 22 | UL/cUL |
VSBU-120-5 | 110 | 5 | 22 | UL/cUL |
VSBU-120-7.5 | 120 | 7.5 | 16 | UL/cUL |
VSBU-120-9 | 120 | 9 | 13.33 | UL/cUL |
VSBU-120-12 | 120 | 12 | 10 | UL/cUL |
VSBU-120-15 | 120 | 15 | 8 | UL/cUL |
VSBU-120-18 | 120 | 18 | 6.66 | UL/cUL |
VSBU-120-24 | 120 | 24 | 5 | UL/cUL |
VSBU-120-30 | 120 | 30 | 4 | UL/cUL |
VSBU-120-36 | 120 | 36 | 3 | UL/cUL |
VSBU-120-48 | 120 | 48 | 2.5 | UL/cUL |