VSBU-120C系列属于CUI的开放框架AC-DC电源产品组合。该系列采用紧凑型机架安装盒设计,具有工业标准的3" x 5" (76 x 127 mm) 封装尺寸,高达120W的实续功率,以及坚如磐石的可靠性。这款AC-DC电源非常适合各种工业和ICT应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VSBU-120C-5 | 110 | 5 | 22 | UL/cUL, CE |
VSBU-120C-12 | 120 | 12 | 10 | UL/cUL, CE |
VSBU-120C-15 | 120 | 15 | 8 | UL/cUL, CE |
VSBU-120C-24 | 120 | 24 | 5 | UL/cUL, CE |
VSBU-120C-30 | 120 | 30 | 4 | UL/cUL, CE |
VSBU-120C-36 | 120 | 36 | 3.33 | UL/cUL, CE |
VSBU-120C-48 | 120 | 48 | 2.5 | UL/cUL, CE |