有源

VSUU-120-D系列

底架安装AC-DC电源

概述

  • 120W
  • 90 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 行业标准3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 占地空间
  • 3 ~ 28 V 直流输出选项
  • 功率因数校正(PFC)

安全与合规

  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

VSUU-120-D系列属于CUI的U型AC-DC电源产品组合。该系列采用紧凑型机架安装盒设计,具备有源功率因数校正,高达120W的实续功率,以及坚如磐石的可靠性。这款AC-DC电源非常适合各种工业和ICT应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    U型安装盒
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3.2 x 5 x 1.54
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    81.28 x 127 x 39.12

选项

  • 电源故障检测

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VSUU-120-D305 120 3.3/ 5 15/ 6 UL/cUL -- 样品索取 请求报价
VSUU-120-D312 120 3.3/ 12 15/ 6 UL/cUL -- 样品索取 请求报价
VSUU-120-D512 120 5/ 12 15/ 6 UL/cUL 库存盘点VSUU-120-D512 样品索取 请求报价
VSUU-120-D515 120 5/ 15 15/ 6 UL/cUL -- 样品索取 请求报价
VSUU-120-D524A 120 5/ 24 15/ 3.5 UL/cUL 库存盘点VSUU-120-D524A 样品索取 请求报价
VSUU-120-D524B 120 5/ -24 15/ 2 UL/cUL -- 样品索取 请求报价
VSUU-120-D285 120 28/ 5 3.92/ 2 UL/cUL -- 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink