有源

VSUU-120系列

底架安装AC-DC电源

概述

  • 72 ~ 120 W
  • 90 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 行业标准3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 占地空间
  • 3 ~ 48 V 直流输出选项
  • 功率因数校正(PFC)

安全与合规

  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

VSUU-120C系列属于CUI的U型AC-DC电源产品组合。这一商业级系列产品采用紧凑型机架安装盒设计,具备有源功率因数校正,高达120 W的实续功率,以及坚如磐石的可靠性。这款AC-DC电源非常适合各种工业和ICT应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    U型安装盒
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3.2 x 5 x 1.54
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    81.28 x 127 x 39.12

选项

  • 非标准电压
  • 电源故障检测

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VSUU-120-3.3 72.6 3.3 22 UL/cUL 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VSUU-120-5 110 5 22 UL/cUL 3D 模型 库存盘点VSUU-120-5 样品索取 请求报价
VSUU-120-7.5 120 7.5 19.16 UL/cUL 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VSUU-120-9 120 9 13.33 UL/cUL 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VSUU-120-12 120 12 10.9 UL/cUL 3D 模型 库存盘点VSUU-120-12 样品索取 请求报价
VSUU-120-15 120 15 9.23 UL/cUL 3D 模型 库存盘点VSUU-120-15 样品索取 请求报价
VSUU-120-18 120 18 7.5 UL/cUL 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VSUU-120-24 120 24 5.71 UL/cUL 3D 模型 库存盘点VSUU-120-24 样品索取 请求报价
VSUU-120-30 120 30 4.44 UL/cUL 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VSUU-120-36 120 36 3.63 UL/cUL 3D 模型 库存盘点VSUU-120-36 样品索取 请求报价
VSUU-120-48 120 48 3 UL/cUL 3D 模型 库存盘点VSUU-120-48 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink