产品表
所有型号
VSUU-150C系列属于CUI的U型AC-DC电源产品组合。该系列采用紧凑型机架安装盒设计,具有高达150 W的实续功率和坚如磐石的可靠性。这款AC-DC电源非常适合各种工业和ICT应用。
150W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 开放式框架, 底架安装, AC-DC电源
300W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 开放式框架, 底架安装, AC-DC电源
120W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 三路输出, U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源
250W, 三芯 (C14) 插口, 桌面式适配器, AC-DC电源
200W, 三芯 (C14) 插口, 桌面式适配器, AC-DC电源
25W, 美式输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
25W, 欧式输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源